52-118714-E735

52-118714-E735
52-118714-E735

ET018-010-0-RM180-71, Gearhead, True Planetary, EverTRUE, Size 18, 10:1 Ratio, 4 arc-minutes Gioco, Spur gearing, Continuous Duty, Coassiale Stainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing


  • The EverTrue True Planetary®, RediMount compliant gearhead is designed to run in a continuous duty cycle. This continuous duty gearhead is lubricated for life and rated to last a minimum of 30,000 hours in a 24 hour/day, 7 day/week application.
  • Lubricated for life - no maintenance.
  • 3 times the life - all units rated at 30,000 hours life.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[L]136 mm
AD3.6 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di pre-serraggio6.3 Nm
Coppia di serraggio - Finale125 Nm
DutyContinuous Duty 
Efficienza95% 
Flange Square180 mm
Gioco4 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialAcciaio inossidabile/alluminio anodizzato 
inline, Right angleCoassiale 
MaterialeStainless Steel Output Shaft, Anodized Aluminum Housing 
Numero di piastre
Numero UPC662486865476 
Ratio :110 
RediMount UsedRM180-71 
RPM Maximum, Input5000 RPM
RPM Maximum, Output500 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowSingolo 
Shaft materialAlbero di uscita in acciaio inossidabile 
Washdown CompatibleNo 
Weight40 kg

Prestazioni

Specifiche delle prestazioni
Rapporto 20.000 ore di vita T picco
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN 430 [3806] [] 366 [3242] [] 2210 [19561]
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidità di torsione
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Temperatura max.
di esercizio
Temperatura min.
di esercizio
Capacità
di coppia
Nm
Coppia di picco
in-lb
Classificazione IP Certificazioni
12.35 [109] 111.1 [984]
performance graphic
Velocità
giri/min
Carico assiale
N [lb]
50 34538
100 27414
250 20197
500 16034
1000 12726

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?