25-513-420-1

25-513-420-1
25-513-420-1

RM060-19, Getriebe, Mount, RediMount-Teilesatz,


  • Das RediMount™ Motoranbausystem erlaubt eine einfache, fehlerfreie und schnelle Verbindung der Thomson Micron TRUE Planetary®-Getriebe mit den meisten handelsüblichen Motoren. Das innovative Design mit Adapterhülse und Antriebsgehäuse ermöglicht die Getriebemontage in einem Arbeitsgang.
  • Selbstausrichtende Nabe – sorgt für konstante Rundlaufgenauigkeit zwischen Motor- und Getriebewelle
  • Vormontiertes Ritzel – macht das Einrichten des Ritzels überflüssig
  • Modulares Design – Getriebe und Anbausystem können einzeln vorgehalten werden
  • Flexibilität – einfacher Umbau auf alternative Motoren

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]2.953 
[F]2.76 in
[L]1.22 in
[P]2.378 in
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
THREAD 'H' x DEPTH [in]M5x0.80-6H, 0.50 Dp 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
RediMount verwendetRM060-19 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?