25-513-420-1

25-513-420-1
25-513-420-1

RM060-19, Gearhead, Mount, Redimount Kit,


  • O sistema de instalação de motor RediMount™ permite conectar os redutores TRUE Planetary® da Thomson Micron à maioria dos motores disponíveis no mercado de forma fácil, rápida e sem erros. O design inovador, com adaptador de luva e carcaça com entrada, apresenta montagem de redutores dentro de um processo de trabalho.
  • Cubo de autoalinhamento - mantém a concentricidade entre o eixo do motor e o redutor
  • Pinhão pré-instalado - elimina o procedimento de ajuste do pinhão
  • Design modular - permite que o redutor e a carcaça de entrada sejam estocados separadamente
  • Flexibilidade - permite a troca fácil para motores alternativos

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D]2.953 
[F]2.76 in
[L]1.22 in
[P]2.378 in
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
THREAD 'H' x DEPTH [in]M5x0.80-6H, 0.50 Dp 

Especificações

EspecificaçõesValor
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
RediMount UsedRM060-19 

Desempenho

Especificações de desempenho
Relação 20.000 horas de vida Pico de torque
NM [pol.-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidez de torção
Nm/arc-min
[pol.-lb/arc-min]
Temperaturamáxima de operação Temperaturamínima de operação Torque
Capacidade
Nm
Azami Tork
in-lb
Classificação IP Certificações
[] []
Velocidade
rpm
Carga axial
N [lb]

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?