25-513-420-1

25-513-420-1
25-513-420-1

RM060-19, Tren de engranajes, Mount, Kit Redimount,


  • Housing and Sleeve

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D]2.953 
[F]2.76 in
[L]1.22 in
[P]2.378 in
AL. x PROFUNDIDAD DE ROSCA [in]M5x0.80-6H, 0.50 Dp 
Husillo de montajeM5 x 20 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Husillo de montajeM5 x 20 mm 
RediMount UsedRM060-19 

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?