25-513-420-1

25-513-420-1
25-513-420-1

RM060-19, Gearhead, Mount, Redimount Kit,


  • Housing and Sleeve

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D]2.953 
[F]2.76 in
[L]1.22 in
[P]2.378 in
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
THREAD 'H' x DEPTH [in]M5x0.80-6H, 0.50 Dp 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Mounting ScrewM5 x 20 mm 
RediMount UsedRM060-19 

Prestazioni

Specifiche delle prestazioni
Rapporto 20.000 ore di vita T picco
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
[] [] [] [] []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidità di torsione
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Temperatura max.
di esercizio
Temperatura min.
di esercizio
Capacità
di coppia
Nm
Coppia di picco
in-lb
Classificazione IP Certificazioni
[] []
Velocità
giri/min
Carico assiale
N [lb]

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?