12205
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trapezspindel, Legierung 4140, 2 in dia. X 0.2 in Steigung, Rechtsgängig, Schwarzoxid-beschichtet
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll
- Gerollte Trapezspindeln sind kostengünstig und kurzfristig ab Lager lieferbar
- Gefertigt aus hochwertigem 4140er-Stahl, Schwarzoxid-beschichtet zum Korrosionsschutz
- Wenig Reibung und Verschleiß, lange Lebensdauer, sauberer Betrieb