20205F

20205F
Gleitgewindemutter

Bronze Mutter mit Flanschmutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 2 in dia. X 0.2 in Steigung, Rechtsgängig

Vorlaufzeit:  5 Tage*
$479.22 je**

  • Mit Anbauflansch an der Bronzemutter
  • Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
  • Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2,75 in (69,9 mm)
B Max 2,50 in (63,5 mm)
C 0,88 in (22,4 mm)
TH 2.548-18
Abmessungen

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindeldurchmesser 2,000 in (50,80 mm)
Steigung 0,200 in (5,08 mm)
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Bronze
Max. Axialspiel 0,0110 in (0,279 mm)
Wirkungsgrad 20%
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 2,53 lbs (1,15 kg)

Leistung

Leistung Wert
Max. dynamische Last 20.000,0 lbf (88.964,4 N)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: