20205F

20205F
Porca ACME de parafuso de avanço

Bronze Porca com porca flangeada, Acme, Externamente Roscado, 2 in dia. X 0.2 in Execução, Lado direito

Tempo de entrega:  5 Dias*
$479.22 cada**

  • Com flange de montagem instalado em porca de bronze
  • Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
  • Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2,75 in (69,9 mm)
B Max 2,50 in (63,5 mm)
C 0,88 in (22,4 mm)
TH 2.548-18
Dimensões

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro do parafuso de avanço 2,000 in (50,80 mm)
Execução 0,200 in (5,08 mm)
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Bronze
Folga axial máxima 0,0110 in (0,279 mm)
Eficiência 20%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 2,53 lbs (1,15 kg)

Desempenho

Desempenho Valor
Folga axial máxima 20.000,0 lbf (88.964,4 N)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: