12205

12205
Vite trapezia

Vite trapezia, Lega 4140, 2 in dia. X 0.2 in Passo, Destra, Rivestimento in ossido nero

Tempi di consegna:  5 Giorni*
$746.32 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino


  • Le viti trapezie rullate sono economiche e tenute a magazzino per garantire una fornitura rapida
  • Realizzate in acciaio 4140 di alta qualità con rivestimento in ossido nero per resistere alla corrosione
  • Attrito ridotto, usura minima, lunga durata e funzionamento pulito
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specificazioni

Specifica Valore
Codice articolo madrevite 205-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Formato filetto madrevite 2C
Diametro madrevite. 2,000 in (50,80 mm)
Avanzamento 0,200 in (5,08 mm)
Accuratezza avanzamento 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Rettilineità madrevite 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiale vite Lega 4140
Finitura madrevite Rivestimento in ossido nero
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: