12205
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trapez Vida, 4140 Alaşım, 2 in dia. X 0.2 in Kılavuz, Sağ, Kara Oksit Kaplamalı
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 1.0 in  Maks: 144.0 in  En yakın 0,01 inçe
- Haddelenmiş trapez vidalar uygun maliyetlidir ve hızlı teslimat için stoklanmaktadır
- Korozyona karşı dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı yüksek kalite 4140 çelikten yapılmıştır
- Düşük sürtünme, minimum aşınma, uzun ömür ve temiz çalışma