12205

12205
Husillo Acme

Husillo Acme, Aleación 4140, 2 in dia. X 0.2 in Avance, Derecha, Revestimiento de óxido negro

Plazo de entrega:  5 Días*
$746.32 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in


  • Los husillos trapezoidales laminados son rentables y están en stock para entrega rápida
  • Fabricados con acero de alta calidad 4140 con recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión
  • Baja fricción, mínimo desgaste, larga vida útil y operación limpia
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificaciones

Especificaciones Valor
Número de pieza del husillo de avance 205-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Formato de rosca del husillo de avance 2C
Diámetro del husillo de avance 2,000 in (50,80 mm)
Avance 0,200 in (5,08 mm)
Precisión de avance 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Rectitud del husillo de avance 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Material del husillo Aleación 4140
Revestimiento del husillo de avance Revestimiento de óxido negro
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: