0110080

0110080
0110080

TGM-EFM-TR 40X 7-L, Nur Spindelmutter, EFM Ausführung, Trapezoidal, 40 mm X 7 mm, Nicht-vorgespannt, LH, 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))


  • Trapezgewindespindeln der Marke THOMSON NEFF werden per Rollverfahren hergestellt.
  • Trapezgewindespindeln sind eine kostengünstige Lösung, wenn es um konstruktive Aufgaben im Bereich des Spannens, Positionierens und der Vorschub-Bewegung geht.
  • Das Programm entspricht der DIN 103 und bietet eine große Auswahl an Muttern aus verschiedenen Werkstoffen.
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.7 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungLH 
Material2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7)) 
Temperature Max180 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: