0110080

0110080
0110080

TGM-EFM-TR 40X 7-L, Lead Nut Only, EFM Style, Trapezoidal, 40 mm X 7 mm, Non precaricato, LH, 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))


  • THOMSON NEFF trapezoidal-thread screws are manufactured in a rolled design.
  • Trapezoidal thread screws are an inexpensive solution for design tasks relating to clamping, positioning and advance motions.
  • The range complies with DIN 103 and offers a wide selection of nuts made from various materials.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero7 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaLH 
Materiale2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7)) 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: