0110080

0110080
0110080

TGM-EFM-TR 40X 7-L, Lead Nut Only, EFM Style, Trapezoidal, 40 mm X 7 mm, Sans préchargement, LH, 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))


  • THOMSON NEFF trapezoidal-thread screws are manufactured in a rolled design.
  • Trapezoidal thread screws are an inexpensive solution for design tasks relating to clamping, positioning and advance motions.
  • The range complies with DIN 103 and offers a wide selection of nuts made from various materials.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre7 mm
Diamètre de vis, nominal40 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Matériau2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7)) 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :