0110080
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
TGM-EFM-TR 40X 7-L, Lead Nut Only, EFM Style, Trapezoidal, 40 mm X 7 mm, Não pré-carregado, LH, 2.1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))
- Os parafusos de rosca trapezoidal THOMSON NEFF são fabricados com design em rolo.
- Os parafusos da rosca trapezoidal são uma solução barata para tarefas de design relacionados com fixação, posicionamento e movimentos de avanço.
- O intervalo está em conformidade com a norma DIN 103 e oferece uma vasta seleção de porcas feitas de diversos materiais.
- Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis