0110080

0110080
0110080

TGM-EFM-TR 40X 7-L, Solo tuerca de avance, EFM Estilo, Trapezoidal, 40 mm X 7 mm, No precargada, LH, 2,1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7))


  • THOMSON NEFF trapezoidal-thread screws are manufactured in a rolled design.
  • Trapezoidal thread screws are an inexpensive solution for design tasks relating to clamping, positioning and advance motions.
  • The range complies with DIN 103 and offers a wide selection of nuts made from various materials.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro de husillo, nominal40 mm
recorrido por revolución del eje7 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaLH 
Material2,1090 (G-CuSn 7Zn Pb (Rg7)) 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max180 °F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: