springe zum Inhalt springe zur Navigation
Baureihe AFT: fortschrittlich, spielfrei, für geringe Belastungen

Baureihe AFT: fortschrittlich, spielfrei, für geringe Belastungen

Die kostengünstige AFT Advanced Anti-Backlash-Mutter bietet eine ausgezeichnete Leistung bis zu 4,5 kg. Für ACME-Schrauben von 3/8" bis 7/16", auch metrische Ausführungen erhältlich. Diese Mutter eignet sich ideal für OEM-Anwendungen. Sie sorgt für absolute Spielfreiheit und gewährleistet dennoch ein geringes Schleppmoment und leichtgängige Bewegungen. Der Anti-Backlash-Mechanismus gleicht Verschleiß zwischen der Schraube und Mutter automatisch aus. Die integrierte Schraubplatte ermöglicht eine einfache Montage.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

AFT Advanced Specifications (Metric Units):

Steigung (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
Durchm.
(mm)
10 X X X X X X X

AFT Advanced Specifications (Imperial Units):

Steigung (in.)
0.063 0.083 0.100 0.125 0.167 0.200 0.250 0.375 0.500 1.000 1.200
Durchm.
(in.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

AFT Advanced Anti-Backlash – Produkt-Highlights


  • Geringe Kosten
  • Ideal für OEM-Anwendungen
  • Bietet leichtgängige Bewegung und geringes Schleppmoment für axiale Lasten von bis zu 4,5 kg
  • AFT Anti-Backlash-Ring gleicht Verschleiß für die gesamte Lebensdauer der Mutter automatisch aus

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
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
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
zum Seitenanfang