5707508 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 5707508 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SBN10466.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
5707508
5707508

BALLNUT,1.000X0.250,NP,RH,C1, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Boyutlar

BoyutDeğer
[TH]1.563-18 
Diameter, Nominal Screw1 in
travel per shaft rev0.25 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.81 lb
WiperSold Seperately 

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Load, Dynamic1612 lbf
Load, Static, Maximum13913 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: