7820426 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 7820426 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SRT5021.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

7820426
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 1.000 in X 0.250 in, Diş Yönü: Sağ, Başlatma Sayısı: 1


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Çap 1,000 in
Kök Çapı 21,336 mm (0,840 in)
Kılavuz 0,250 in
Dişli Vida Uzunluğu 192,00 in
Başlatma Sayısı 1
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 20 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,17 lbs/in

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: