7820426 - Veraltetes Produkt

Produkt 7820426 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SRT5021.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

7820426
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 1.000 in X 0.250 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Kerndurchmesser 21,336 mm (0,840 in)
Steigung 0,250 in
Spindel-Gewindelänge 192,00 in
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 20 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,17 lbs/in

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: