7820426 - Produit remplacé

Produit 7820426 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SRT5021.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

7820426
Vis à billes

Vis à billes, 1.000 in X 0.250 in, Sens du filetage: À droite, Nombre de démarrages: 1


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Diamètre à fond de filet 21,336 mm (0,840 in)
Pas de vis 0,250 in
Longueur de la vis filetée 192,00 in
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 0,17 lbs/in

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :