5707508 - Produto substituído

Produto 5707508 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SBN10466.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
5707508
5707508

BALLNUT,1.000X0.250,NP,RH,C1, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensões

DimensãoValor
[TH]1.563-18 
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
percurso por rev. do eixo0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight0.81 lb
WiperVendido separadamente 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima13913 lbf
Carga, dinâmica1612 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: