5707508 - Producto reemplazado

Producto 5707508 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SBN10466.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
5707508
5707508

BALLNUT,1.000X0.250,NP,RH,C1, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensiones

UnidadValor
[TH]1.563-18 
Diámetro de husillo, nominal1 in
recorrido por revolución del eje0.25 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
EscobillaSe vende por separado 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight0.81 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica1612 lbf
Carga estática máxima13913 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: