5707508 - Produit remplacé

Produit 5707508 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10466.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
5707508
5707508

BALLNUT,1.000X0.250,NP,RH,C1, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • See Related product for a similar diameter and lead product. Review product specifications as there are design differences. New mating screw would be needed.

Dimensions

DimensionValeur
[TH]1.563-18 
déplacement par rotation d'arbre0.25 in
Diamètre de vis, nominal1 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight0.81 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.13913 lbf
Charge, dynamique1612 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :