5702649

5702649
5702649

WIPER KIT,1.000X0.250,SQ,BRUSH, Superseded

Lead Time:  N/A  *

  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]1.586 in
[D2]1.5 in
[L1]0.188 in
[L2]0.156 in
Diâmetro do parafuso, nominal1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: