5702649

5702649
5702649

WIPER KIT,1.000X0.250,SQ,BRUSH, Älteres Modell

Lead Time:  N/A  *

  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Inhalt:
  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]1.586 in
[D2]1.5 in
[L1]0.188 in
[L2]0.156 in
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: