Skip to content Skip to navigation

Visão geral

Parafusos esféricos padrão

Opções de parafuso de esferas personalizado

Ball Screw Customization

Otimize seu projeto com uma solução de parafuso de esfera personalizado.

Saiba mais

Ideais para aplicações de alta precisão e carga elevada, os parafusos de esfera métricos e em polegadas são fabricados de acordo com os mais altos padrões para transformar o movimento rotacional em movimento linear com atrito interno mínimo.

Por que escolher os parafusos de esfera da Thomson?

Nem todos os parafusos de esfera de precisão são criados iguais. Na Thomson, nossa atenção cuidadosa ao design, qualidade, materiais, fabricação e suporte à aplicação nos diferencia da concorrência e cria uma receita ideal para o sucesso que dura décadas.

Opções de personalização

Quando os parafusos de esferas padrão da Thomson não atendem às suas especificações exatas, nossos especialistas em engenharia podem ajudar a personalizar uma solução para a sua aplicação. Seja para um item ou uma grande quantidade, uma modificação simples de um componente ou uma montagem complexa, nossos recursos personalizados podem atender às suas necessidades e melhorar o desempenho da sua máquina.

Onde você pode começar?  

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!

Artigos técnicos

  • Porcas esféricas métricas vs. em polegadas: você está fazendo as perguntas certas?

    Como todas as porcas esféricas estão disponíveis tanto nas dimensões em polegadas quanto métricas, às vezes os designers começam o processo de especificação selecionando uma família de produto com base na unidade de medida. Essa decisão pode excluir prematuramente o produto ideal para a aplicação e levar a perdas significativas em termos de tempo, trabalho e custos. Este artigo explica como as perguntas sobre dimensionamento e seleção centradas no desempenho – em vez de nomes de produtos – podem levar a designs de movimento linear mais eficientes.

    Saiba mais
  • Parafusos de esfera de alta carga – a solução de controle de movimento com uma maior densidade de carga

    Parafusos de rolo foram promovidos como a única tecnologia a ser escolhida para lidar com grandes cargas e com limitações de tamanho. Mas, na verdade, avanços na tecnologia de parafuso de esfera agora permitem a capacidade de suportar também as aplicações de alta carga. Isso é importante porque um parafuso de esfera de alta carga costuma custar menos do que a metade de um parafuso de rolo com pontos de desempenho equivalentes.

    Saiba mais
  • Ball Screws – An Answer to Safe and Efficient Motion for Cobots

    Used in large-scale production applications that involve continuous lifting operations but still require a human touch, collaboration robots (cobots) are gaining popularity. A French cobot maker has developed a solution that uses ball screw and cable actuators instead of gears, setting a new benchmark for cobot efficiency and safety.

    Saiba mais

Literatura

Find a Part

back to top