Skip to content Skip to navigation
MS46L/MS46B 선형 장치(Discontinued)

MS46L/MS46B 선형 장치(Discontinued)

Thomson의 MicroStage MS 46L/46B(레거시) 초소형 선형 슬라이드 테이블은 오늘날 시장에서 가장 작고 경제적이며 가벼운 볼 가이드 시스템 중 하나입니다. 이 가이드의 디자인은 Thomson의 Super Ball Bushing® 기술을 기반으로 하며, 비좁은 구역의 자동화에 이상적입니다.

개요

Thomson이 제품 선택을 도와 드리겠습니다!

MS (MicroStage) 규격:

기술 규격/샤프트 사이즈 MS46L MS46B
종단면 규격(w x h): mm 86 x 46 86 x 46
스크류 종류 리드 스크류 볼 스크류
최대 행정 길이: mm(in) 821.3(32.3) 821.3(32.3)
최대 선형 속도: m/s(in/s) 0.83(32.7) 0.5(19.7)
최대 가속: m/s2(in/s2) 9.8(386) 9.8(386)
반복성: ±mm(in) 0.005(0.0002) 0.005(0.0002)
정확도: mm/300mm(in/12in) 0.25(0.010) 0.25(0.010)
최대 입력 속도: rpm 2000 3000
온도 범위: °C(°F) -20 ~ 80
(-4 ~ 176)
-20 ~ 80
(-4 ~ 176)
최대 동적 부하 Fx: N(lbf) 133.4(29.9) 1730(389)
최대 동적 부하 Fy: N(lbf) 450(101.2) 450(101.2)
최대 동적 부하 Fz: N(lbf) 450(101.2) 450(101.2)
최대 동적 부하
토크(Mx): Nm(lbf-in)
13.9(123) 13.9(123)
최대 동적 부하
토크(My): Nm(lbf-in)
11.6(102.7) 11.6(102.7)
최대 동적 부하
토크(Mz): Nm(lbf-in)
23.6(208.9) 23.6(208.9)
최대 구동축 힘: N(lbf) 533(119.8) 533(119.8)
최대 구동축
토크: Nm(lbf-in)
0.59(5.22) 1.53(13.5)
리드 스크류 직경: mm(in) 12(0.47) 12 (0.47)
볼 스크류
리드 스크류 리드:
미터식 리드(mm)

3, 10, 25

5, 10
무게: kg(lb)
단위(제로 행정)
모든 100mm 행정
(각 캐리지)

2.21(4.87)
0.65(1.43)
0.30(0.66)

2.21(4.87)
0.65(1.43)
0.30(0.66)

MS (MicroStage) 특징 하이라이트:

  • Double LinearRace 레일 어셈블리
  • 독특한 베어링 세그먼트 디자인
  • 일체형 볼 또는 리드 스크류
  • 초소형
  • 완전한 축 솔루션
  • 견고하면서도 가벼운 무게
  • 유연한 마운팅 구성
  • 낮은 마찰
  • 낮은 구동 토크
  • 스틱 슬립 없음
  • 높은 정밀도
  • 항공기급 압출 알루미늄 베이스
  • 900mm의 행정 길이
back to top