Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le tavole di movimentazione lineari ultra compatte MicroStage MS 46L/46B (Discontinued) di Thomson sono tra i sistemi con guida a sfere più compatti, economici e leggeri oggi disponibili sul mercato. La guida è realizzata con la tecnologia a sfere radiali Super Ball Bushing® di Thomson, ideale per applicazioni di automazione in aree ristrette.
| Specifiche / Dimensioni albero | MS46L | MS46B |
|---|---|---|
| Dimensioni del profilo (l x h) mm | 86 x 46 | 86 x 46 |
| Tipo di vite | Madrevite | Vite a circolazione di sfere |
| Lunghezza di corsa max: mm (in) | 821,3 (32,3) | 821,3 (32,3) |
| Velocità lineare max: m/s (in/s) | 0,83 (32,7) | 0,5 (19,7) |
| Accelerazione max: m/s2 (in/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
| Precisione: mm/300mm (in/12in) | 0,25 (0,010) | 0,25 (0,010) |
| Velocità di ingresso max: giri/min | 2000 | 3000 |
| Intervallo temperatura: °C (°F) | da -20 a 80 (da -4 a 176) |
da -20 a 80 (da -4 a 176) |
| Carico dinamico max (Fx): N (lbf) | 133,4 (29,9) | 1730 (389) |
| Carico dinamico max (Fy): N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Carico dinamico max (Fz): N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Coppia dinamica max (Mx): Nm (lbf - in) |
13,9 (123) | 13,9 (123) |
| Coppia dinamica max (Mx): Nm (lbf - in) |
11,6 (102,7) | 11,6 (102,7) |
| Coppia dinamica max (Mx): Nm (lbf - in) |
23,6 (208,9) | 23,6 (208,9) |
| Forza albero motore max: N (lbf) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
| Coppia albero motore max: Nm (lbf - in) |
0,59 (5,22) | 1,53 (13,5) |
| Diametro della madrevite: mm (in) | 12 (0,47) | 12 (0,47) Vite a circolazione di sfere |
| Diametro della madrevite: Modello metrico (mm) |
3, 10, 25 |
5, 10 |
| Peso: kg (lb) unità con corsa zero ogni 100 mm di corsa ogni slitta |
2.21 (4.87) 0.65 (1.43) 0.30 (0.66) |
2.21 (4.87) 0.65 (1.43) 0.30 (0.66) |
