Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las tablas deslizables lineales ultracompactas MicroStage MS 46L/46B (Discontinued) de Thomson se encuentran entre los sistemas guiados por bola más compactos y ligeros, y de menor costo del mercado actual. El diseño de la guía se basa en la tecnología Super Ball Bushing® de Thomson y es ideal para la automatización en espacios reducidos.
| Especificaciones / tamaño del eje | MS46L | MS46B |
|---|---|---|
| Tamaño de perfil (ancho x altura): mm | 86 x 46 | 86 x 46 |
| Tipo de tornillo | husillo | tornillo de bola |
| Extensión máx. de la carrera: mm (in) | 821,3 (32,3) | 821,3 (32,3) |
| Velocidad lineal máx.: m/s (in/s) | 0,83 (32,7) | 0,5 (19,7) |
| Aceleración máx.: m/s2 (in/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
| Repetibilidad: ± mm (in) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
| Precisión: mm/300 mm (in/12 in) | 0,25 (0,010) | 0,25 (0,010) |
| Velocidad de entrada máx.: r. p. m. | 2000 | 3000 |
| Variación térmica: °C (°F) | −20 a 80 (−4 a 176) |
−20 a 80 (−4 a 176) |
| Carga dinámica máx. (Fx): N (lbf) | 133,4 (29,9) | 1730 (389) |
| Carga dinámica máx. (Fy): N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Carga dinámica máx. (Fz): N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Torsión de carga dinámica máx. (Mx): Nm (lbf-in) |
13,9 (123) | 13,9 (123) |
| Torsión de carga dinámica máx. (My): Nm (lbf-in) |
11,6 (102,7) | 11,6 (102,7) |
| Torsión de carga dinámica máx. (Mz): Nm (lbf-in) |
23,6 (208,9) | 23,6 (208,9) |
| Fuerza máx. del eje propulsor: N (lbf) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
| Torsión máx. del eje propulsor: Nm (lbf-in) |
0,59 (5,22) | 1,53 (13,5) |
| Diámetro del husillo: mm (in) | 12 (0,47) | 12 (0.47) Tornillo de bola |
| Avance del husillo: avances métricos (mm) |
3, 10, 25 |
5, 10 |
| Peso: kg (lb) unidad con carrera cero cada 100 mm de carrera cada carro |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
