Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As tabelas deslizantes lineares ultracompactas MicroStage MS 46L/46B (Discontinued) da Thomson estão entre os sistemas orientados por esfera mais compactos, baratos e leves no mercado atual. O projeto do guia é baseado na tecnologia Super Ball Bushing® da Thomson, sendo ideal para automação em espaços reduzidos.
| Especificações/Tamanho do eixo | MS46L | MS46B |
|---|---|---|
| Tamanho do perfil (L x A): mm | 86 x 46 | 86 x 46 |
| Tipo de parafuso | parafuso de avanço | parafuso esférico |
| Comprimento máximo de curso: mm (pol.) | 821,3 (32,3) | 821,3 (32,3) |
| Velocidade linear máxima: m/s (pol./s) | 0,83 (32,7) | 0,5 (19,7) |
| Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
| Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
| Precisão: mm/300 mm (pol./12 pol.) | 0,25 (0,010) | 0,25 (0,010) |
| Velocidade máxima de entrada: rpm | 2.000 | 3.000 |
| Intervalo de temperatura: °C (°F) | -20 a 80 (-4 a 176) |
-20 a 80 (-4 a 176) |
| Carga dinâmica máxima Fx: N (lbf) | 133,4 (29,9) | 1.730 (389) |
| Carga dinâmica máxima Fy: N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Carga dinâmica máxima Fz: N (lbf) | 450 (101,2) | 450 (101,2) |
| Torque de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.) |
13,9 (123) | 13,9 (123) |
| Torque de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.) |
11,6 (102,7) | 11,6 (102,7) |
| Torque de carga dinâmica máxima (Mz): Nm (lbf-pol.) |
23,6 (208,9) | 23,6 (208,9) |
| Força máxima do eixo de transmissão: N (lbf) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
| Torque máximo do eixo de transmissão: Nm (lbf-pol.) |
0,59 (5,22) | 1,53 (13,5) |
| Diâmetro do parafuso de avanço: mm (pol.) | 12 (0,47) | 12 (0,47) Parafuso esférico |
| Parafuso de avanço: parafusos de avanço métricos (mm) |
3, 10, 25 |
5, 10 |
| Peso: kg (lb) unidade com curso zero a cada 100 mm de curso em cada carrinho |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
2,21 (4,87) 0,65 (1,43) 0,30 (0,66) |
