Skip to content Skip to navigation
2RE 벨트 장치(레거시)

2RE 벨트 장치(레거시)

Thomson SUPERSlide 2RE 포지셔닝 슬라이드는 통합 벨트 조립체로 지속적으로 지지되는 시스템입니다. Thomson 원형 레일 기술을 기초로 한 이 장치는 중간 강도와 튼튼함이 필요한 응용분야에 적합합니다.

개요

Thomson 이 제품 선택에 도움을 드립니다!

2RE 규격:

규격 / 샤프트 크기 2RE12 2RE16
최대 행정: m(in) 2.8(110) 2.8(110)
최고 속도: m/s(in/s) 3(118) 3(118)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 485(109) 1488(335)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 800(180) 2100(472)
최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 1600(360) 4300(967)
최대 동적 토크(Mx): Nm(lbf-in) 70(620) 250(2213)
최대 동적 토크(My): Nm(lbf-in) 60(531) 200(1770)
최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) 35(310) 125(1106)
이동: mm/rev(in/rev) 84(3.3) 110(4.3)
작동 온도: °C(°F) -20 ~ 70(-4 ~ 158) -20 ~ 70(-4 ~ 158)
새들 중량: kg(lb) 0.9(2.0) 1.7(3.8)
반복성: ± mm(in) 0.05(0.002) 0.05(0.002)
정확도: mm/300mm(in/12in) 0.2(0.008) 0.2(0.008)

2RE 특징 하이라이트:

  • 4개의 설치 구멍이 있는 T-슬롯 캐리지
  • 정밀 강심 타이밍 벨트
  • 이중 직선 레일 어셈블리
  • NemaTrue 유성 기어 헤드
  • 계속적으로 지지되며 강성이 필요한 장비에서 사용
  • 고속 및 가속
  • 높은 정밀성
  • 유격 가이드
  • 적은 마찰
  • 낮은 구동 토크
  • 스틱 슬립 없음
  • 고속
  • 벨로우 웨이 커버

2RE 구성품 하이라이트:

  • 간편한 설치를 위한 T-슬롯이 있는 이중 LinearRace® 레일 어셈블리 1개
  • 4개의 개방형 Super Smart Ball Bushing® 베어링이 있는 T-슬롯 통합 캐리지 1개
  • 일체형 벨트 작동식 어셈블리 1개
  • 일체형 NemaTRUE 유성 정밀 기어헤드 1개
CAD 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
2RE SuperSlide Linear Motion Systems
back to top