Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El deslizador de posicionamiento SuperSlide 2RE de Thomson es un sistema con soporte continuo con un conjunto de correa integral. Estas unidades, basadas en la tecnología RoundRail de Thomson, funcionan bien en aplicaciones donde se requiere una rigidez y resistencia moderadas.
| Specifications / Shaft Size | 2RE12 | 2RE16 |
|---|---|---|
| Max Stroke: m (in) | 2.8 (110) | 2.8 (110) |
| Máxima velocidad: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf) |
485 (109) | 1488 (335) |
| Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf) |
800 (180) | 2100 (472) |
| Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf) |
1600 (360) | 4300 (967) |
| Máximo torque dinámico (Mx): Nm (lbf-in) |
70 (620) | 250 (2213) |
| Máximo torque dinámico (My): Nm (lbf-in) |
60 (531) | 200 (1770) |
| Máximo torque dinámico (Mz): Nm (lbf-in |
35 (310) | 125 (1106) |
| Move: mm/rev (in/rev) | 84 (3.3) | 110 (4.3) |
| Temperatura de funcionamiento: °C (°F) |
-20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
| Peso del soporte: kg (lb) | 0.9 (2.0) | 1.7 (3.8) |
| Repeatability: ± mm (in) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| Precisión: mm/300mm (in/12in) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Automation Components | 3612 KB |
Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos| Unidades lineales 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| Unidades lineales 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
