Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A guia de posicionamento SUPERSlide 2RE da Thomson é um sistema de apoio contínuo com um conjunto de correia integral. Baseadas na tecnologia de trilho redondo da Thomson, essas unidades trabalham bem em aplicações onde a dureza e rigidez são necessárias.
| Especificações/tamanho do eixo | 2RE12 | 2RE16 |
|---|---|---|
| Curso máx.: m (pol) | 2,8 (110) | 2,8 (110) |
| Velocidade máx.: m/s (pol/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1.488 (335) |
| Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) | 800 (180) | 2.100 (472) |
| Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf) | 1.600 (360) | 4.300 (967) |
| Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol) | 70 (620) | 250 (2.213) |
| Torque dinâmico máx. (My): Nm (lbf-pol) | 60 (531) | 200 (1.770) |
| Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol) | 35 (310) | 125 (1.106) |
| Movimento: mm/rev (pol/rev) | 84 (3,3) | 110 (4,3) |
| Temperatura de operação: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
| Peso da sela: kg (lb) | 0,9 (2,0) | 1,7 (3,8) |
| Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
| Precisão: mm/300 mm (pol/12 pol) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Automation Components | 3612 KB |
Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático| Unidades lineares 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| Unidades lineares 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
