Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le guide di posizionamento Thomson SuperSlide 2RE sono un sistema continuamente supportato con un gruppo a cinghia integrata . Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni dov'è richiesta una rigidità modesta.
| Specifiche/dimensione albero | 2RE12 | 2RE16 |
|---|---|---|
| Corsa massima: m (in) | 2,8 (110) | 2,8 (110) |
| Velocità massima: m/s (in/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) | 800 (180) | 2100 (472) |
| Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) | 1600 (360) | 4300 (967) |
| Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in) |
70 (620) | 250 (2213) |
| Massima coppia dinamica (My): Nm (lbf-in) |
60 (531) | 200 (1770) |
| Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in) |
35 (310) | 125 (1106) |
| Movimento: mm/giro (in/giro) | 84 (3,3) | 110 (4,3) |
| Temperatura di esercizio: °C (°F) | da -20 a 70 (da -4 a 158) | da -20 a 70 (da -4 a 158) |
| Peso slitta: kg (lb) | 0,9 (2,0) | 1,7 (3,8) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
| Precisione: mm/ 300mm (in/12in) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Componenti di automazione | 3766 KB | |
| Componenti di automazione | 2601 KB | |
| Componenti di automazione | 2661 KB | |
| Componenti di automazione | 3612 KB |
Download file modelli statici 2D/3D| Unità lineari 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| Unità lineari 2RE- 2REM16 | ![]() |
— | — |
