Skip to content Skip to navigation
WHZ (SPEEDLine) 선형 리프팅 장치

WHZ (SPEEDLine) 선형 리프팅 장치

Thomson SPEEDLine WHZ Z-축 장치는 수직 운동을 위해 특별히 설계되었습니다. 수직 장착으로 전체 부하량을 줄이고 짧은 제품 이동, 높은 동적 운동을 얻을 수 있습니다.

개요

WHZ 규격:

규격 / 샤프트 크기 WHZ50 WHZ80
종단면 크기(w x h): mm(in) 50 x 50(2.0 x 2.0) 80 x 80(3.2 x 3.2)
벨트의 종류 16 ATL 5 32 ATL 5
최대 행정 길이: mm(in) 1500(59) 3000(118)
최고 선형 속도: m/s(in/s) 6.5(256) 10(394)
최대 가속: m/s2(in/s2) 40(1575) 40(1575)
반복성: ± mm(in) 0.05(0.002) 0.05(0.002)
최고 입력 속도: rpm(rev/s) 3250(54) 3000(50)
작동 온도 한계: °C(°F) 0 ~ 80(32 ~ 176) 0 ~ 80(32 ~ 176)
최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 670(151) 1480(333)
최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 415(93) 882(198)
최대 동적 하중(Fz):N(lbf) 730(164) 2100(472)
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm(lbf-in) 16(142) 75(664)
최대 동적 하중 토크(My): Nm(lbf-in) 87(770) 230(2036)
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm(lbf-in) 50(443) 100(885)
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) 150(34) 500(112)
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) 17(151) 50(443)
도르래 직경: mm(in)/th> 38.2(1.5) 63.66(2.5)
샤프트 회전당 행정: mm(in) 120(4.7) 200(7.9)
중량: kg(lb)
제로 행정 장치
행정 각 100mm당
각 구동 스테이션 박스

4.5(9.9)
0.42(0.9)
2.90(6.4)

11.20(24.7)
0.91(2.0)
6.65(14.7)

WHZ 특징 하이라이트:

  • 어느 방향으로나 설치 가능
  • 벨트 구동
  • 외부 휠 가이드
  • 벨트 장력 조절 가능
  • 단일 또는 이중 캐리지

WHZ 옵션 하이라이트:

  • 프리 슬라이딩 파워 브리지
  • 긴 파워 브리지
  • 유니버설 조인트 샤프트
  • 타이밍 벨트 구동
  • 기계식 리밋 스위치
  • 샤프트 인코더
  • 와이퍼 설치 공급
제품 찾기

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top