Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SPEEDLine WH 포지셔닝 슬라이드는 소형화된 선형 구동 장치로서 초소형의 컴팩트한 치수 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 마찰 계수가 낮게 설계된 이러한 슬라이드는 크기가 더 작은 모터에 쉽게 장착 가능합니다. 고무 와이퍼는 장치가 오염되지 않도록 보호하여 사용 수명을 늘립니다.
The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.