Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
| 규격 / 샤프트 크기 | 2DB08 | 2DB12O | 2DB12J | 2DB16O | 2DB16J |
|---|---|---|---|---|---|
| 종단면 크기 (WxH): in(mm) |
4.50 x 1.625 (114.3 x 41.28) |
6.00 x 2.125 (152.4 x 53.98) |
6.00 x 2.562 (152.4 x 65.08) |
7.5 x 2.625 (190.5 x 66.68) |
7.5 x 3.062 (190.5 x 77.78) |
| 스크류 종류 | 리드 스크류 | 볼 스크류 | |||
| 캐리지 | 통합 | 통합 | 통합 | 모듈식 | |
| 최대 행정 길이: in(mm) |
41(1041) | 63(1600) | 63(1600) | 84.5(2146) | 84.5(2146) |
| 최고 선형 속도: in/s(mm/s) |
33.3(850) | 10.0(254) | 25.0(635) | 8.3(211) | 41.67(1058) |
| 최대 가속: in/s2(m/s2) |
385(9.8) | 385(9.8) | 385(9.8) | 385(9.8) | 385(9.8) |
| 최대 동적 하중(Fx): lbf(N) |
20(89) | 190(845) | 375(1668) | 350(1557) | 350(1557) |
| 최대 동적 하중(Fy): lbf(N) |
168(747.3) | 1058(4706) | 1058(4706) | 1777(7904) | 1777(7904) |
| 최대 동적 하중(Fz): lbf(N) |
336(1495) | 2115(9408) | 2115(9408) | 3555(15813) | 3555(15813) |
| 최대 동적 토크(Mx): lb-in(Nm) |
500(56.5) | 4150(469) | 4150(469) | 8850(999.9) | 8877(1003) |
| 최대 동적 토크(My): lb-in(Nm) |
500(56.5) | 4150(469) | 4150(469) | 8450(954.7) | 8098(915) |
| 최대 동적 토크(Mz): lb-in(Nm) |
250(28.3) | 2071(234) | 2071(234) | 4195(474) | 4053(458) |
| 최고 입력 속도: RPM | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 최대 구동 축력: lbf(N) |
50(222) | 120(533) | 120(533) | 120(533) | 120(533) |
| 최대 구동 샤프트 토크: lb-in(Nm) |
3.54(.40) | 6.73(.76) | 33.19(3.75) | 12.93(1.46) | 30.98(3.5) |
| 정확도: in/12in (mm/300mm) |
.007(.18) | .002(<.050) | .002(<.050) | .002(<.050) | .002(<.050) |
| 작동 온도: °C(°F) |
-4 ~ 176(-20 ~ +80) | ||||
| 스크류 직경: in(mm) |
0.375(9.525) | 0.5(12.7) | 인치 직경: 0.5in 미터법 직경: 12mm |
인치: 0.75 미터법: 0.20 |
0.631(16) 0.750(19) |
| 스크류 리드: in(mm) |
0.1/0.25/0.5 /0.75/1 (2.54/6.35/ 12.7/19/25.4) |
인치 리드: 0.2in 미터법 리드: 5.0mm |
0.5(12.7) | 인치 리드: 0.2in 미터법 리드: 5.0mm |
0.5(12.7) 1.0(25.4) |
| 중량: lb(kg) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
5.93(2.69) 1.16(0.53) 1.89(0.86) |
13.17(5.97) 2.30(1.04) 4.29(1.95) |
13.58(6.16) 2.30(1.04) 4.85(2.2) |
26.74(12.13) 3.86(1.75) 8.61(3.91) |
25.73(11.67) 3.86(1.75) 7.70(3.49) |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.