MD24A025-0150LLX2NNSD

MD24A025-0150LLX2NNSD

액추에이터, Electrak MD, 24 Vdc, 동적 하중: 250N Acme, 최대 스트로크 길이: 150 mm, 컨트롤: LXX + 고객 엔드 오브 스트로크 표시 스위치플라잉 리드 포함 1m 케이블

리드 타임:  3 주*
$409.59 각 제품**

    • J1939 CAN Bus를 포함한 고급 온보드 제어.
    • 컴팩트하고 높은 전력 밀도.
    • IP66, IP67, IP69K 및 500시간 염수 분무 테스트를 포함한 산업 표준에 따라 견고하게 테스트됨.

측정

측정
크기
A 283.2 mm (11.150 in)
L 306.6 mm (12.071 in)
S 150.0 mm (5.906 in)

명세서

사양
회전 방지 Yes
케이블 길이 1,000.000 mm / 39.370 in
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 IP66
IP 등급, 정적 IP66, IP67, IP69K
수동 오버라이드 No
정격 스트로크 150.00 mm / 5.91 in
스트로크 끝단 보호 리미트 스위치
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형 Acme
최대 온도 85 °C / 185 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 24 Vdc
전압 공차 18-32vdc
최대 전류 소모 2.6 amp
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 스트로크 끝단
일련 번호가 있는 Yes
스마트 액추에이션 Yes
액체 포함 여부 No
반품 가능 No
보증 12개월
설치 매뉴얼 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_MD_Installation_Operation_mnko.pdf

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 250 N / 56 lbf
하중, 정적 250 N / 56 lbf
최대 속도 52.00 mm/s / 2.05 in/s
최소 속도 43.80 mm/s / 1.72 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: