MD24A025-0150LLX2NNSD

MD24A025-0150LLX2NNSD

Actuador, Electrak MD, 24 Vdc, Carga dinámica: 250 N Acme, Máx. longitud de carrera: 150 mm, Control: LLX + interruptores de indicador de final de carrera del clienteCable de 1 m con conductores libres

Plazo de entrega:  3 semanas*
$409.59 cada uno**

    • Controles avanzados integrados, incluido el bus CAN J1939.
    • Compacto y potente.
    • Robusto y testeado para los estándares de la industria, que incluyen IP66, IP67, IP69K y 500 horas de pruebas contra niebla salina.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 283,2 mm (11,150 in)
L 306,6 mm (12,071 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Antirrotación Yes
Longitud del cable 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica IP66
Calificación de IP, estática IP66, IP67, IP69K
Accionamiento manual No
Carrera nominal 150,00 mm / 5,91 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Monitoreo de carga electrónico
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 18-32vdc
Máximo consumo de corriente 2,6 amp
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Interruptores de bajo nivel
Retroalimentación Fin de carrera
Serializado Yes
Accionamiento inteligente Yes
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 250 N / 56 lbf
Carga estática 250 N / 56 lbf
Velocidad máx. 52,00 mm/s / 2,05 in/s
Velocidad mín. 43,80 mm/s / 1,72 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: