MD24A025-0150LLX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak MD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 250 N Acme, Maksymalna długość skoku: 150 mm, Sterowanie: LXX + przełączniki klienta wskazujące koniec skokuPrzewód o długości 1 m z luźnymi przewodami
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Zaawansowany pokładowy układ sterowania, w tym magistrala CAN J1939.
- Kompaktowy, o dużej mocy.
- Wytrzymały i przetestowany zgodnie ze standardami branżowymi, w tym IP66, IP67, IP69K oraz poddany 500-godzinnemu działaniu mgły solnej.