MD24A025-0150LLX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vérin, Electrak MD, 24 Vdc, Charge dynamique: 250 N Acmé, Longueur de course max.: 150 mm, Commande: LXX + interrupteurs d’indication de fin de course clientCâble 1 m avec fils volants
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- Commandes embarquées de pointe, y compris bus CAN J1939.
- Compact et à forte densité de puissance.
- Robuste et testé conforme aux normes de l’industrie, notamment IP66, IP67, IP69K et brouillard salin 500 heures.