MD24A025-0150LLX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Electrak MD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 250 N Acme, Comprimento máximo de curso: 150 mm, Controle: LXX + interruptores de indicação de fim de curso para uso do clienteCabo de 1 m com fios soltos
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Controles integrados avançados, incluindo barramento CAN J1939.
- Compacto e de alta densidade.
- Robusto e testado pelos padrões da indústria, incluindo IP66, IP67 e IP69K, bem como 500 horas de spray de sal.