DA24-05B65M30M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, 동적 하중: 2250N, 볼, 61mm/s, 최대 스트로크 길이: 300 mm, 컨트롤: 옵션 없음
- 튼튼하고 견고함
- 매우 혹독한 환경에서도 견딤
- 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
- 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
- 트러니언 장착 가능
- 스트로크 중간 및 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
- 자기 센서용 커버 튜브의 T 슬롯 홈
- 열 스위치가 있는 모터