DA24-05B65M30M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Kugel, 61 mm/s, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: Keine Option
- Solide und robust
- Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
- Kolbenstange aus Edelstahl
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
- Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
- Motor mit Thermoschalter