DA24-05B65M30M0N-DMM

DA24-05B65M30M0N-DMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carga dinámica: 2250 N, bola, 61 mm/s, Máx. longitud de carrera: 300 mm, Control: Sin opción


    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 519.6 mm (20.457 in)
S 300.0 mm (11.811 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Posición del adaptador Ambos adaptadores a 0 grados (posición estándar)
Antirrotación Yes
Freno Sí, con husillo de bola, husillo de plomo con bloqueo automático
Certificaciones CE
Conector especial Conductores libres
Juego del extremo, máx. 1,000 mm / 0,039 in
Calificación de IP, dinámica N/A
Calificación de IP, estática IP65
Accionamiento manual No
Material Acero inoxidable, aluminio anodizado, zinc
Carrera nominal 300,00 mm / 11,81 in
Protección, fin de carrera Embrague de sobrecarga
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -25 °C / -13 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 24 Vdc
Tolerancia de voltaje 20-32 VDC
Máximo consumo de corriente 14,0 amp
Peso 6,300 kg / 13,889 lbs
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Ciclo de trabajo 25%
Carga dinámica 2.250 N / 506 lbf
Carga estática 2.250 N / 506 lbf
Resistencia a niebla salina N/D
Velocidad máx. 61,00 mm/s / 2,40 in/s
Velocidad mín. 37,00 mm/s / 1,46 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: