DA24-05B65M30M0N-DMM

DA24-05B65M30M0N-DMM

Attuatore, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Carico dinamico: 2250 N, vite a ricircolo di sfere, 61 mm/s, Lunghezza di corsa massima:: 300 mm, Controllo: Nessuna opzione


    • Resistente e robusto
    • Adatto anche agli ambienti più critici
    • Stelo in acciaio inossidabile
    • Tubo di copertura in alluminio resistente alla corrosione
    • Possibilità di montaggio su staffa
    • Frizione di sovraccarico per protezione a metà e a fine corsa
    • Scanalature con slot a T nel tubo di copertura per sensori magnetici
    • Motore con interruttore termico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 519.6 mm (20.457 in)
S 300.0 mm (11.811 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Posizione adattatore Entrambi gli adattatori a 0 gradi (posizione standard)
antirotazione Yes
Freno Sì, con vite a ricircolo di sfere, madrevite autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,000 mm / 0,039 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP65
Override manuale No
Materiale Acciaio inox, alluminio anodizzato, zinco
Corsa nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -25 °C / -13 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 14,0 amp
Peso 6,300 kg / 13,889 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Velocità e corrente max. rispetto al carico

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 2.250 N / 506 lbf
Carico, statico 2.250 N / 506 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 61,00 mm/s / 2,40 in/s
Velocità min. 37,00 mm/s / 1,46 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: