DA24-05B65M30M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dinamik Yük: 2250 N, bilya, 61 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: Seçenek Yok
- Sağlam ve güçlü
- Çok sert ortamlara dayanıklı
- Paslanmaz çelik uzatma borusu
- Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
- Muylu montaj mümkün
- Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
- Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
- Termal anahtarlı motor