8115-448-012 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8115-448-012 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SEL4271.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8115-448-012
Ball Nut

볼스크류, 1.500 in X 0.250 in, Thread Direction: 오른쪽, 원형, With Safety Feature, 예압 조정 가능, 단일 라이너, 3645 lbf


  • 너트만
  • 안정적인 성능을 위한 품질 테스트 완료
  • 합리적인 가격에 누릴 수 있는 높은 정확성과 반복성

측정

측정
크기
측정 단위 모든 길이 값 단위: inches

명세서

사양
직경 1.500 in
리드 0.250 in
너트 재질 Alloy Steel
너트 스타일 Precision
이중 너트
리드 스크류 부품 번호 190-9133
시작점의 수 1
Total Weight 4.00 lbs

성능

성능
하중, 동적 16,214 N (3,645 lbf)
하중, 정적 209,267 N (47,045 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: