8115-448-012 - Prodotto sostituito

Prodotto 8115-448-012 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SEL4271.

La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.

8115-448-012
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 0.250 in, Direzione filetto: Destra, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Dente d'arresto, 3645 lbf


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 0,250 in
Materiale chiocciola Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Doppia chiocciola
Codice articolo madrevite 190-9133
Numero di avvii 1
Peso totale 4,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 16.214 N (3.645 lbf)
Carico, statico 209.267 N (47.045 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: